Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques
Conception | Air évacué latéralement |
avec | wafers humides |
Longueur L | 115 mm |
Largeur B | 115 mm |
Hauteur H | 65 mm |
Matière | Polyétheréthercétone |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 115 mm |
d | 6 mm |
d1 | 4,50 mm |
d2 | 14 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-F |
G3 | M4-F |
H | 65 mm |
H2 | 10,50 mm |
L | 115 mm |
X1 | 46 mm |
X2 | 80,60 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de pression (press. de service) | 1,0 ... 3,0 bar |
Dimensions | 5 |
Conception | Air évacué latéralement |
Capacité d'aspiration | m³/h |
Capacité d'aspiration | 160 ... 235 l/min |
Consommation d'air | m³/h |
Consommation d'air | 60 ... 120 l/min |
Température de travail | °C |
Poids | 250 g |
Famille de produit | SWGM-WET |
Consignes de commande: SWGm-5S W 115x115x65 PEEK