Préhenseurs de composites

Outre la manipulation de textiles composites, ces préhenseurs de composites sont particulièrement adaptés aux films extrêmement fins et fragiles, aux verres minces et aux circuits imprimés nus. La génération de vide intégrée permet un volume de flux élevé pour un niveau de vide modéré. Les surfaces de ventouse sont dotées d'orifices d'aspiration rapprochés les uns des autres ce qui évite d'aspirer et d'endommager la pièce.
 

Préhenseurs de composites SCG

  • Capacité d'aspiration : 270 l/min à 650 l/min
  • Diamètre surface de ventouse : 40 mm et 60 mm
  • Matière surface de ventouse : POM

Accessoires préhenseurs de composites SCG

  • Pour les préhenseurs de composite SCG
  • Capacité d'aspiration : 270 l/min jusqu'à 650 l/min
  • Diamètre de la surface de ventouse : 40 mm et 60 mm
  • Matériel de la surface de ventouse : POM

Préhenseurs de courant SCG

  • Préhenseurs de courant pour un montage axial ou latéral
  • Ventouse avec 1,5 soufflets en silicone (conforme à la réglementation FDA)
  • Diamètre surface de ventouse : 50 mm

Accessoires préhenseurs de composites SCG

  • Pour préhenseur de composites SCG
  • Ventouse avec 1,5 soufflet en silicone conforme à la réglementation FDA
  • Diamètre de surface de ventouse : 50 mm