Accessoires préhenseurs de composites SCG

  • Raccord de tuyaux à air comprimé flexible

Nos points forts...

  • Raccords filetés rapides coudés pour les raccords de tuyaux d'air comprimé
  • Silencieux d'air d'évacuation

Vos avantages...

  • Raccordement compact et sûr du tuyau d'air comprimé
  • Raccord fileté angulaire pivotant pour une orientation aisée
  • Production de bruit réduite avant tout en cas d'utilisation près de la personne
 

Article dans la famille de produit Accessoires préhenseurs de composites SCG

 

SD G3/8-AG 40x80 SCG
SD G3/8-AG 40x80 SCG
10.01.30.00352
Silencieux pour générateur de vide
Filetage 1: G3/8"-M
Diamètre extérieur: 40 mm
Longueur: 80 mm
pour: Préhenseur de composite
STV-W G1/8-AG 6
STV-W G1/8-AG 6
10.08.02.00288
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: G1/8"-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Plastique
STV-W M5-AG 6
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccord fileté rapide coudé et pivotant
Filetage G1: M5-M
Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm
Matière: Plastique