Préhenseurs de composites SCG

  • Préhenseur de composites pour la manipulation de textiles composites, tissus secs
  • Manipulation de composants instables et peu résistants à la flexion
  • Manipulation de films fragiles et extrêmement fins
  • Manipulation de cartes de circuits imprimés non équipés

Nos points forts...

  • Surface d'aspiration à orifices d'aspiration très rapprochés
  • Génération du vide intégrée
  • Grand débit volumétrique
  • Puissance élevée pour une consommation d'air minimale
  • Evacuation contrôlée de l'air aspiré
  • Fixation axiale ou latérale du préhenseur

Vos avantages...

  • Empêche l'aspiration et l'endommagement de la pièce
  • Unité de préhension compacte, prête à être raccordée
  • Préhension sûre, même pour des matières poreuses
  • Coûts de fonctionnement minimaux
  • Aucun polution de l'environnement de production
  • Possibilités de connexion flexibles
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs de composites SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Préhenseur Composite pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée axialement
SCG 1xE100 A MA SDA
SCG 1xE100 A MA SDA
10.01.30.00359
Préhenseur Composite pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée axialement
avec: silencieux axial
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Préhenseur Composite pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée latéralement
SCG 1xE100 A MS SDA
SCG 1xE100 A MS SDA
10.01.30.00360
Préhenseur Composite pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée latéralement
avec: silencieux axial
SAUG-FL SCG 40 POM
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Surface de ventouse
Diamètre extérieur D: 40 mm
Hauteur H: 9.5 mm
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène
pour: pince Composite
SAUG-FL SCG 60 POM
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Surface de ventouse
Diamètre extérieur D: 60 mm
Hauteur H: 9.5 mm
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène
pour: pince Composite