Préhenseurs de courant SCG

  • Solution de préhension pour la manipulation d'aliments secs comme les biscuits, les cookies, les gâteaux et les gaufres
  • Manipulation de produits qui du fait de leur revêtement ou de leur forme exigent un débit volumétrique d’aspiration élevé
  • L'élément de contact est conçu dans une matière conforme à la réglementation FDA, et permet un contact direct et répété avec des aliments

Nos points forts...

  • Élément de contact en silicone conforme à la réglementation FDA
  • Très grand débit volumétrique d'aspiration
  • Soufflet de ventouse compact avec 1,5 soufflets
  • Surface d'aspiration dotée d'une lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Générateur de vide résistant aux salissures
  • Possibilité de démonter la ventouse sans outils

Vos avantages...

  • Possibilité d'utilisation directe dans le secteur agro-alimentaire
  • Préhension sécurisée de pièces poreuses et très structurées
  • Stabilité latérale élevée, même en cas d'accélérations importantes
  • Très bonne étanchéité et bon amortissement sur les structures en relief, par ex. les biscuits avec glaçage
  • Intervalles d'entretien étendus
  • Nettoyage facile
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs de courant SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Préhenseur Composite pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée axialement
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Préhenseur Composite pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée latéralement
SAUG-SCG 50 SI-HD
Efficace
SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Ventouse plate (ronde)
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD