Préhenseurs de courant

Outre la manipulation de textiles composites et d’aliments secs, ces préhenseurs sont particulièrement adaptés aux films extrêmement fins et fragiles, aux verres minces et aux circuits imprimés. La génération du vide intégrée permet un volume de flux élevé pour un niveau de vide modéré. Les surfaces de ventouse sont dotées d'orifices d'aspiration rapprochés les uns des autres, ce qui évite d'aspirer et d'endommager la pièce. Les ventouses adaptées permettent en outre la manipulation des surfaces fortement structurées.
 

Préhenseurs de courant SCG

  • Capacité d'aspiration : de 270 l/min à 650 l/min
  • Préhenseur de composites pour un montage axial ou latéral
  • Diamètre de surface de ventouse : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Matériau de la surface de ventouse : POM, matériau de la ventouse : SI-HD, NBR-AS

Ventouse pour préhenseurs de courant SCG

  • Diamètre de surface de ventouse : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces de ventouse en POM conforme à FDA
  • Ventouse avec 1,5 soufflets en silicone SI-55 ou SI-HD conforme à FDA ou en NBR-AS antistatique