Préhenseurs de courant SCG

  • Solution de préhension pour la manipulation de produits qui exigent un débit volumétrique d’aspiration élevé en raison de leur surface, de leur porosité ou de leur géométrie
  • Pour des pièces en plastique fragiles, des circuits imprimés équipés, des textiles et des matériaux composites
  • Manipulation de circuits imprimés avec orifices / alésages - manipulation à la procédure sûre même en cas de faible degré d’occupation de la surface de ventouse et d'une pression minimale sur surface
  • Elément de contact en matériau antistatique pour l’évacuation des charges électriques potentielles
  • L’élément de contact en matériau conforme à la réglementation FDA permet un contact direct et répété avec des aliments secs tels que les biscuits, les cookies, les gâteaux ou les gaufres

Nos points forts...

  • Fixation axiale ou latérale du préhenseur
  • Génération du vide intégrée
  • Très grand volume de flux
  • Puissance élevée pour une consommation d'air minimale
  • Evacuation contrôlée de l'air aspiré
  • Générateur de vide électrique résistant à l’encrassement
  • Ventouse avec lèvre d'étanchéité très flexible

Vos avantages...

  • Possibilités d’intégration flexibles
  • Unité de préhension compacte, prête à être raccordée
  • Préhension sûre, même avec des matériaux poreux
  • Coûts d’exploitation réduits
  • Aucun encrassement du local de production
  • Longs intervalles de service
  • Préhension de surfaces fortement structurées possible
 

Individual items within the product family Préhenseurs de courant SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée axialement
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée latéralement
SCG 1xE100 A MA SDA
SCG 1xE100 A MA SDA
10.01.30.00359
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée axialement
avec: silencieux axial
SCG 1xE100 A MS SDA
SCG 1xE100 A MS SDA
10.01.30.00360
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction d'extraction
Montage: Assemblée latéralement
avec: silencieux axial