Préhenseurs de verres fins STGG

  • Préhenseur spécial pour une manipulation en douceur des verres les plus fins
  • Utilisation dans le processus de production de verres d'écran d'affichage d'une épaisseur de 0,1 mm
  • Manipulation particulièrement dynamique de pièces fragiles dans des processus automatisés ou semi-automatisés tels que la fabrication d'écran TFT, les smartphones ou des tablettes
  • Manipulation sans contamination et sans influence négative sur les processus ultérieurs comme le revêtement

Nos points forts...

  • Surface d'aspiration en matière sans empreinte PEEK
  • Forte puissance d'aspiration et grande surface d'aspiration effective
  • Fonction de soufflage active
  • Saisie sur la surface complète avec un niveau de vide bas
  • Génération efficace de vide

Vos avantages...

  • Aucune contamination de la pièce
  • Manipulation sûre dans des processus dynamiques
  • Dépose rapide et précise
  • Pression superficielle faible et manipulation en douceur
  • Faible consommation d'air comprimé, coûts d'exploitation réduits
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs de verres fins STGG

 

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK
10.01.30.00469
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Version: Air extrait latéral
Longueur L: 100 mm
Largeur B: 55 mm
Hauteur H: 65 mm
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
Version: Fonction d'extraction
Matière: Polyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK
10.01.30.00473
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Version: Air extrait latéral
Longueur L: 170 mm
Largeur B: 105 mm
Hauteur H: 65 mm
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
Version: Fonction d'extraction
Matière: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
10.01.30.00517
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Longueur L: 100 mm
Largeur B: 55 mm
Hauteur H: 67.4 mm
avec: Module de vide QCMV
Version: Dépression maximale
Nombre d'étages: 2
Dimensions: 13
Matière: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
10.01.30.00518
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Longueur L: 170 mm
Largeur B: 105 mm
Hauteur H: 67.4 mm
avec: Module de vide QCMV
Version: Dépression maximale
Nombre d'étages: 2
Dimensions: 13
Matière: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCM 51 PEEK
10.01.30.00519
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Longueur L: 100 mm
Largeur B: 55 mm
Hauteur H: 67.4 mm
avec: Module d' embase QCM
Dimensions: 51
Matière: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCM PEEK
10.01.30.00520
Préhenseur de surface pour une manipulation minutieuse et très dynamique de pièces sensibles
Longueur L: 170 mm
Largeur B: 105 mm
Hauteur H: 67.4 mm
avec: Module d' embase QCM
Matière: Polyetheretherketon