Les préhenseurs magnétiques de Schmalz facilitent la manipulation de pièces complexes ferromagnétiques découpées au laser. L'aimant permanent est déplacé à l'aide de l'air comprimé, permettant ainsi de saisir la pièce magnétique et de la déposer.

Préhenseurs magnétiques SGM-HPm
Nouveau
Préhenseurs magnétiques SGM-HPm
  • Diamètre : 30 mm et 40 mm
  • Force de préhension maximale (pour une épaisseur de pièce de 2 mm) : 317 N
  • Forces de préhension élevées pour les pièces minces
×
Préhenseurs magnétiques SGM-HPm
Préhenseur spécial avec aimant permanent pour la manipulation sûre de pièces ferromagnétiques particulièrement fines.
Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT
Efficace
Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT
  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Force de préhension : 28 à 560 N
  • Forces de maintien élevées et haute température jusqu'à 350° C
×
Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT
Préhenseur spécial avec aimant fixe pour une manipulation sécurisée des pièces métalliques comme les tôles perforées.
Système de support préhenseurs magnetiques SGM-HP/-HT
Système de support préhenseurs magnetiques SGM-HP/-HT
  • Différentes options de connexion : Boule (A3 : ø 28.5 mm ; A5 : ø 32 mm) ou cylindre "Apple-Core" (A2 : ø 19 mm)
×
Système de support préhenseurs magnetiques SGM-HP/-HT
Pour le raccordement de préhenseurs magnétiques SGM-HP/-HT au dispositif de préhension.
Préhenseurs magnétiques SGM-HP/-HT (multiples)
Efficace
Préhenseurs magnétiques SGM-HP/-HT (multiples)
  • Zone d'aspiration : 121 x 40 mm
  • Force de préhension maximale (pour une tôle de 4 mm) : 680 à 1.170 N
  • Forces de maintien très élevées et haute température jusqu'à 350° C
×
Préhenseurs magnétiques SGM-HP/-HT (multiples)
Ventouse spéciale à aimant permanent pour une manipulation sûre des pièces ferromagnétiques telles que les tôles perforées
Système de support préhension magnétique SGM-HP/-HT (multiple)
Système de support préhension magnétique SGM-HP/-HT (multiple)
  • Différentes options de connexion : Boule (A3 : ø 28.5 mm ; A5 : ø 32 mm) ou cylindre "Apple-Core" (A2 : ø 19 mm)
×
Système de support préhension magnétique SGM-HP/-HT (multiple)
Pour connecter les préhenseurs magnétiques SGM-HP/-HT (multiples) au dispositif de préhension.
Préhenseurs magnétiques SGM
Préhenseurs magnétiques SGM
  • Diamètre : de 30 à 70 mm
  • Force de préhension : de 35 à 290 N
  • Applications universelles
×
Préhenseurs magnétiques SGM
Préhenseur spécial avec aimant fixe pour une manipulation sécurisée des pièces métalliques comme les tôles perforées.
Système de support préhenseurs magnetiques SGM
Système de support préhenseurs magnetiques SGM
  • Différentes possibilités de raccordement : boulon avec rainure Ø 19 mm ou bille Ø 28,5 mm
×
Système de support préhenseurs magnetiques SGM
Pour le raccordement de préhenseurs magnétiques au dispositif de préhension.
Kits de préhension SGM-SV
Kits de préhension SGM-SV
  • Surface de préhension du préhenseur magnetique : Ø 40 mm
  • Force de préhension max. : 100 N
  • Applications de la robotique légère (cobots)
×
Kits de préhension SGM-SV
Kit de préhension avec aimant pour le raccordement aux robots légers afin de manipuler en toute sécurité des pièces métalliques et magnétiques.