Préhenseurs magnétiques SGM

  • Préhenseur magnétique pour la manipulation de tôles perforées, de pièces complexes découpées au laser, de tôles avec perçage et découpes
  • Manipulation de pièces ferromagnétiques

Nos points forts...

  • Manipulation sûre grâce à un aimant permanent
  • Forme compacte et construction légère
  • Garniture de friction facile à remplacer
  • Possibilité de raccordement latéral à l’outillage
  • Possibilité de montage par bloc (HTS...D)

Vos avantages...

  • Aucune source de courant nécessaire
  • Encombrement minimal, poids total faible
  • Réalisation de forces latérales élevées
  • Possibilités de montage individuelles
  • Idéal pour les pièces allongées
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs magnétiques SGM

 

  1. 1
  2. 2
SGM 30 G1/8-IG
10.01.17.00162
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max disque friction:
35 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG
10.01.17.00184
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées, Fond de carter en inox
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max disque friction:
35 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP
10.01.17.00200
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max disque friction:
35 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur PNP
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
SGM-S 30 G1/8-IG NPN
10.01.17.00216
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max disque friction:
35 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur NPN
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP
10.01.17.00352
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max disque friction:
35 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur PNP
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
SGM 40 G1/4-IG
10.01.17.00163
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
100 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG
10.01.17.00185
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées, Fond de carter en inox
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
100 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-S 40 G1/4-IG PNP
10.01.17.00201
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
100 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur PNP
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
10.01.17.00217
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
100 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur NPN
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP
10.01.17.00348
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
100 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur PNP
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol

  1. 1
  2. 2