Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT

  • Préhenseur magnétique avec forces de préhension très élevées pour la manipulation notamment de tôles perforées, de pièces complexes découpées au laser, de tôles avec perçages et découpes
  • Manipulation de pièces ferromagnétiques
  • Utilisable sans disque de friction pour des forces de préhension plus élevées
  • Version HT pour des applications haute température (par ex. procédé de formage à chaud)

Nos points forts...

  • Manipulation fiable grâce à un aimant permanent
  • Forme compacte de série légère
  • Disque de friction facilement échangeable
  • Possibilité de raccordement latéral de l’outillage
  • Niveau d'air comprimé bas pour la commande

Vos avantages...

  • Aucune alimentation électrique
  • Encombrement minimum, poids réduit
  • Réception de forces latérales importantes
  • Possibilités de montage individuelles
  • Fonctionnement fiable meme en cas d'alimentation en air comprimé fluctuante
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT

 

assets/Artikelbild/10.01.17.00424_01.jpg
Efficace
Nouveau
SGM-HP 20 G1/8-IG
10.01.17.00424
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 20
Réception: G1/8"-F
Force de prise max: 28 N
Force de prise max disque friction:
19 N
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.17.00316_01.jpg
Efficace
Nouveau
SGM-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00316
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Force de prise max: 130 N
Force de prise max disque friction:
90 N
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.17.00304_01.jpg
Efficace
Nouveau
SGM-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00304
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max: 320 N
Force de prise max disque friction:
235 N
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.17.00282_01.jpg
Efficace
Nouveau
SGM-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00282
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 50
Réception: G1/4"-F
Force de prise max: 560 N
Force de prise max disque friction:
385 N
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.17.00397_01.jpg
Efficace
Nouveau
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00397
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 30
Réception: G1/8"-F
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
Force de prise max: 120 N
assets/Artikelbild/10.01.17.00403_01.jpg
Efficace
Nouveau
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00403
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
Force de prise max: 290 N
assets/Artikelbild/10.01.17.00402_01.jpg
Efficace
Nouveau
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00402
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 50
Réception: G1/4"-F
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
Force de prise max: 520 N