Ventouses à coussin d'air

Les ventouses à coussin d'air fonctionnent selon le principe de Bernoulli et permettent une manipulation avec un minimum de contact de pièces minces et fragiles, comme des films, du papier ou des cellules solaires. La ventouse à coussin d'air génère un coussin d'air sur lequel la pièce « plane ». À l'aide d'un volume de flux élevé, les fuites sont compensées de façon à ce que même les pièces poreuses puissent être manipulées et séparées.
 

Ventouses à coussin d'air SBS

  • Diamètre : 20 à 120 mm
  • Force de prise : 2,0 à 104,0 N
  • Tampon élastomère laissant peu d'empreintes sur la face inférieure de la ventouse