Ventouses à coussin d'air SBS

  • Ventouse à coussin d'air pour la manipulation et séparation de pièces extrêmement minces sans déformation permanente (feuilles, papier, placage, etc.)
  • Manipulation de pièces extrêmement perméables à l’air (par exemple circuits imprimés)
  • Manipulation de pièces sensibles (wafer, cellule solaire, etc.)

Nos points forts...

  • Génération de vide intégrée selon le principe de Bernoulli
  • La ventouse « plane » sur un coussin d’air
  • Grand débit volumétrique pour une faible valeur de vide
  • Aucune pénétration dans la pièce
  • Tampon élastomère sur la face inférieure de la ventouse

Vos avantages...

  • Fonctionnement sans éjecteur
  • Manipulation avec un minimum de contact 
  • Haute compensation des fuites
  • Séparation précise de pièces minces et poreuses
  • Absorption des forces latérales
 

Article dans la famille de produit Ventouses à coussin d'air SBS

 

  1. 1
  2. 2
SBS 20 HF M5-IG
10.01.01.12650
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 20 mm
Version: High Flow
Raccord d'air comprimé: M5-F
SBS 20 SF M5-IG
10.01.01.12633
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 20 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: M5-F
SBS 30 HF M5-IG
10.01.01.12651
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 30 mm
Version: High Flow
Raccord d'air comprimé: M5-F
SBS 30 SF M5-IG
10.01.01.12636
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 30 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: M5-F
SBS 40 HF G1/8-IG
10.01.01.12653
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 40 mm
Version: High Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
SBS 40 SF G1/8-IG
10.01.01.12638
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 40 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
SBS 40 SF G1/8-IG CS
10.01.01.12776
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 40 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
Construction: Renfort médian
SBS 60 HF G1/8-IG
10.01.01.12655
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 60 mm
Version: High Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
SBS 60 SF G1/8-IG
10.01.01.12641
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 60 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
SBS 60 SF G1/8-IG CS
10.01.01.12777
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles
Diamètre: 60 mm
Version: Standard Flow
Raccord d'air comprimé: G1/8"-F
Construction: Renfort médian

  1. 1
  2. 2