HS 28-32 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.07.00001

Ventouse de levage HS pour une séparation rapide de papier et de feuilles

Course Z28 mm
Raccord du videG1/8"-F
Raccord de ventouseG1/8"-F
HS 28-32 G1/8-IG
Attribut Valeur
D 50 mm
D1 14 mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M8-F
G4 M8-F
H 97 mm
H1 67 mm
H2 10 mm
H3 10 mm
L 50 mm
LG1 8 mm
LG2 10 mm
LG3 12 mm
LG4 12 mm
Z (Course) 28 mm
Attribut Valeur
Force de prise 9 N
Consommation d'air 66,70 l/min
Consommation d'air 4,00 m³/h
Temps de cycle 0,80 s
Poids 0,36 kg
Famille de produit HS
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
Consignes de commande: HS 28-32 G1/8-IG

La ventouse de levage est livrée prête à être raccordée. La livraison est sans ventouse.