Préhenseur spéciaux

Les préhenseurs spéciaux sont utilisés dans les applications pour lesquelles les ventouses ne peuvent pas produire de dépression. Schmalz propose de nombreux préhenseurs spéciaux dans différentes formes, dimensions et aux principes de fonctionnement variés.
 

Ventouses à coussin d'air

  • Préhension selon le principe Bernoulli
  • Manipulation de pièces minces et fragiles avec un minimum de contact
  • Absorption des forces latérales grâce à un tampon élastomère

Préhenseurs magnétiques

  • Préhension magnétique
  • Manipulation de pièces ferromagnétiques

Préhenseurs à aiguilles

  • Préhension en insérant des aiguilles
  • Manipulation de pièces difficiles à faire adhérer
  • Manipulation de matières poreuses

Préhenseurs de cellules photovoltaïques

  • Préhenseur pour une manipulation délicate de wafers et de cellules
  • Génération du vide intégrée
  • Sécurité maximale des processus

Préhenseurs de courant

  • Manipulation délicate de films extrêmement fins et de matériaux poreux
  • Manipulation de verres minces et de circuits imprimés équipés ou non équipés
  • Manipulation d’aliments secs
  • Génération du vide intégrée

Préhenseurs de verres fins

  • Préhension en douceur des verres ultra-fins
  • Manipulation extrêmement rapide et sans contamination
  • Génération du vide intégrée ou raccordement pour générateur de vide externe

Ejecteurs de transport

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 8 640 l/min
  • Diamètre de 6 à 75 mm

Ventouses de levage

  • Carter en aluminium avec cylindre de levage intégré
  • Filetage du raccord pour la ventouse M5 et G1/8"