Préhenseurs à aiguilles

Les préhenseurs à aiguilles permettent de saisir des pièces difficiles à aspirer et des matières très poreuses, tout en respectant la sécurité du processus. Des aiguilles croisées assurent une force de préhension élevée. Ces préhenseurs spéciaux conviennent particulièrement aux textiles, aux matières renforcées par des fibres, ou aux étoffes non tissées.
 

Préhenseurs à aiguilles SNG-AP

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm (variable)

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm

Préhenseurs à aiguilles SNG-V

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm à 1,5 mm
  • Nombre d'aiguilles : 6 et 10
  • Course des aiguilles : 0 à 25 mm (variable)

Préhenseurs à aiguilles SNG-M

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm
  • Nombre d'aiguilles : 4
  • Course des aiguilles : 3,0 mm

Préhenseurs à aiguilles SNG-DL

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 / 2,0 mm
  • Nombre d'aiguilles : 24
  • Course des aiguilles : 17,5 mm

Préhenseurs à aiguilles SNG-RV

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 16
  • Course des aig. (RV) : 0 à 4,5 mm (variable)

Préhenseurs à aiguilles SNG-D / DV

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 / 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 24
  • Course des aiguilles (D) : 7,0 mm
  • Course des aig. (DV) : 0 à 7,0 mm (var.)

Préhenseurs à aiguilles SNG-BV

  • Diamètre des aiguilles : 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 0 mm à 7 mm (variable)
  • Ventouse à coussin d'air : Diamètre 100 mm Force de préhension : 42 N ; 4 aiguilles de positionnement vertical d'un diamètre de 0,8 mm et course des aiguilles de 9 mm

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles pneumatiques SNG-AP

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNGi-AE

  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-V

  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles pneumatiques SNG-V

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-M

  • Pour préhenseurs à aiguilles SNG-M
  • Diamètre de l'aiguille : 0,8 mm
  • Nombre d'aiguilles : 4
  • Course de l'aiguille : 3,0 mm

Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-BV

  • Composants de raccordement des préhenseurs à aiguilles pneumatiques SNG-BV