• Préhenseur à aiguilles pour la manipulation de matières flexibles et très poreuses (notamment les textiles)
  • Manipulation de matières difficiles à aspirer comme les textiles composites, étoffes non tissées, matières filtrantes, isolants ou mousses etc.
  • Manipulation flexible des matières avec une hauteur de la pile variable par réglage
Produits - Points forts
  • Préhension avec des aiguilles croisées et une surface effective minimale, idéale pour les pièces très instables et de petite taille
  • La fonction de décharge permet un dépôt rapide et sécurisé avec des temps de cycle très courts
  • Mise en route et adaptation rapides à la pièce grâce au réglage sans outil de la course de l'aiguille jusqu'à 20 mm max.
  • Poids réduit et vérin pneumatique à double effet pour des temps de cycle minimes
Préhenseurs à aiguilles SNG-AP
  • Actionnement par un cylindre pneumatique à double effet
  • Boîtier ultra-résistant au format compact et léger (1)
  • Trois dimensions avec des courses des aiguilles de 3 mm, 10 mm et 20 mm max.
  • Molette (2) avec graduation pour un réglage de la course continu et simultané
  • Dix aiguilles (3) avec des diamètres de 0,8 mm ou 1,2 mm (en fonction du modèle)
  • Angle de piqûre 30° ou 45° (en fonction du modèle)
  • Diamètre des aiguilles : de 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 3 à 20 mm (variable)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par