SNG-V 6 0.8 V-S-5

Réf. article: 10.01.29.00555

Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste

Nombre d'aiguilles6
Diamètre des aiguilles0,8 mm
Fonction supplémentaireCourse variable
Course de l'aiguille Z(NA)5 mm
Plage de pression (press. de service)3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5
Attribut Valeur
B 15 mm
G1 M5-F
G3 M5-F
G4 M5-F
H 39,80 mm
L 115 mm
W(E) 30 °
X1 29 mm
X2 29 mm
Z(NA) 5 mm
Attribut Valeur
Nombre d'aiguilles 6
Diamètre des aiguilles 0,80 mm
Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 6,0 bar
Température de travail 5 ... 60 °C
Poids 85 g
Fonction supplémentaire Course variable
Famille de produit SNG-V
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
Consignes de commande: SNG-V 6 0.8 V-S-5

Le préhenseur à aiguilles SNG-V est livré prêt au montage.

 

Pièces de rechange disponibles : monture à aiguilles, surface de préhension

Accessoires disponibles : plaque de fixation (BEF-PL), système de support (HTS)