• Préhenseur modulaire et compact pour la manipulation d'aliments secs, et d'aliments qui présentent des fuites importantes.
  • Elément de contact conforme à la FDA pour un contact direct avec les aliments secs
  • Manipulation de produits alimentaires délicats avec une pression de surface minimale
  • Exemple : manipulation de gaufres ou de biscuits à surface très structurée
  • Préhenseur de conception hygiénique, fabriqué avec des matériaux sûrs pour les aliments
Produits - Points forts
  • Sa forme compacte et légère combinée à un débit d’aspiration élevé permettent des procédés hautement dynamiques
  • Amortissement et étanchéité efficaces des pièces structurées grâce à une lèvre d'étanchéité souple et flexible.
  • Les matières approuvés pour un usage alimentaire permettent de manipuler des pâtisseries et confiseries
  • Nettoyage simple grâce à sa conception hygiénique
  • Garantie d'une grande disponibilité de votre système grâce au retrait rapide de la ventouse sans outil
Préhenseurs à flux pour aliments SFG
  • Module principal (2) fabriqué en matériaux conformes à la FDA avec génération de vide par air comprimé intégrée pour un montage latéral.
  • Raccord d’air comprimé (aspiration) (3)
  • Tuyau d'échappement (1)
  • Embout de connexion de la ventouse en plastique conforme à la norme FDA (5)
  • Ventouse (6) en silicone (SI-HD) avec un grand diamètre pour des débits élevés ; zone d'aspiration (7)
  • Adaptateur permettant un montage sur les surfaces horizontales (4) et des brides de robot (8)
  • Capacité d’aspiration : 270 à 650 l/min
  • Ventouse en silicone conforme à la réglementation de la FDA
  • Diamètre de l’élément de contact : de 20 à 60 mm
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par