Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS

  • Préhenseur à flux compact pour la manipulation de pièces à dimensions stables avec des surfaces très structurées telles que des cartes de circuits imprimés assemblées
  • Manipulation sûre et douce avec une pression superficielle minimale, même pour les pièces comportant des ouvertures et un faible degré d'occupation
  • Protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées de composants sensibles grâce à une conception conforme aux normes ESD
  • Apprentissage du contour de la surface respective sans temps de préparation supplémentaire

Nos points forts...

  • Surface de préhension avec rideau à goupilles réglable
  • Débit d'aspiration élevé pour une consommation d'air minimale
  • Elément de contact d'un matière dissipateur d'EDD
  • Conception compacte et faible poids de la pince
  • Pas de temps de préparation, une manipulation fidèle à la position

Vos avantages...

  • Très bonne étanchéité sur des surfaces fortement structurées
  • Une préhension sûre avec de faibles coûts de fonctionnement
  • Protection des pièces sensibles par décharge contrôlée des charges électrostatiques
  • Optimal pour les petits composants, combinaison de plusieurs préhenseurs possible pour les pièces plus grandes
  • La plus grande fiabilité des processus avec un débit élevé
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à flux pour surfaces très structurées SCG-HSS

 

assets/Artikelbild/10.01.30.01058_03.jpg
Nouveau
SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
10.01.30.01058
Préhenseurs de courant pour la surfaces très structures
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Échappem connex d'air axial
Course: 25 mm
Diamètre Ds: 47 mm