Préhenseurs à flux SCG

  • Préhenseur à flux pour manipuler des pièces en plastique sensibles, des cartes de circuits imprimés, des textiles et des matières composites
  • Manipulation des cartes de circuits imprimés avec ouvertures / alésages - Maniement fiable même avec un faible taux d'occupation de la surface d'aspiration et une pression de surface minimale
  • L'élément de contact en matière conforme à la FDA permet un contact direct et répété avec les aliments secs tels que les biscuits, les gâteaux et les gaufres
  • Manipulation de cartes de circuits imprimés non équipés

Nos points forts...

  • Génération du vide intégrée
  • Grand débit volumétrique
  • Puissance élevée pour une consommation d'air minimale
  • Evacuation contrôlée de l'air aspiré
  • Décharge contrôlée de l'air aspiré

Vos avantages...

  • Unité de préhension compacte, prête à être raccordée
  • Préhension sûre, même pour des matières poreuses
  • Coûts de fonctionnement minimaux
  • Aucune polution de l'environnement de production
  • Pas de contamination de la chambre de traitement
 

Article dans la famille de produit Préhenseurs à flux SCG

 

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG
10.01.30.00092
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction soufflage
Montage: axialement
avec: Échappem connex d'air axial
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG
10.01.30.00170
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction soufflage
Montage: Assemblée latéralement
avec: Échappem connex d'air axial
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG
10.01.30.00359
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction soufflage
Montage: axialement
avec: silencieux axial
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG
10.01.30.00360
Préhenseurs de courant pour la manipulation de composants sensibles
Nombre d'éjecteurs: 1
Classe d'exécution: E100
avec: Fonction soufflage
Montage: latéralement
avec: silencieux axial