Ventouses pour préhenseurs à flux SFG

  • Préhenseur modulaire et compact pour manipuler les aliments secs même en cas de fuite importante
  • Elément de contact en matière conforme à la FDA pour un contact direct avec les aliments secs
  • Manipulation de produits alimentaires sensibles avec une pression de surface minimale
  • Manipulation, par exemple, de gaufres ou de biscuits dont la surface est très structurée
  • Préhenseur complet de conception hygiénique, fabriqué à partir de matière sûrs pour les aliments

Nos points forts...

  • Matière sûrs pour l'alimentation
  • Conception compacte et légère avec un grand débit d'aspiration
  • Surface de ventouse avec lèvre d'étanchéité douce et souple
  • Surface de ventouse en POM avec des ouvertures d'aspiration très rapprochées
  • Préhenseur dans la conception hygiénique

Vos avantages...

  • Convient à la manipulation de produits de boulangerie et de confiserie
  • Convient aux processus hautement dynamiques
  • Très bonne étanchéité et amortissement sur des surfaces structurées et une préhension douce
  • Empêche l'aspiration et l'endommagement de la pièce
  • Nettoyage facile
 

Article dans la famille de produit Ventouses pour préhenseurs à flux SFG

 

assets/Artikelbild/10.01.30.01001_00.jpg
Nouveau
SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
10.01.30.01001
Surface de ventouse
Diamètre extérieur D: 59.5 mm
Longueur L: 36 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 22 mm
Matière de la ventouse:
Polýoxýméthylène
pour: Food Gripper (mod)
assets/Artikelbild/10.01.30.01047_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 20 SI-MD
10.01.30.01047
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
assets/Artikelbild/10.01.30.01048_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 30 SI-MD
10.01.30.01048
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
assets/Artikelbild/10.01.30.01049_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 40 SI-MD
10.01.30.01049
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
assets/Artikelbild/10.01.30.01050_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 50 SI-MD
10.01.30.01050
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Silicone SI métal détectable
assets/Artikelbild/10.01.30.00993_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 50 SI-HD
10.01.30.00993
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 50
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00994_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 40 SI-HD
10.01.30.00994
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 40
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00997_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 30 SI-HD
10.01.30.00997
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 30
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00998_02.jpg
Nouveau
SAUG-SFG 20 SI-HD
10.01.30.00998
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions: 20
Matière de la ventouse:
Silicone SI-HD