Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse (rondes) pour aliments secs
Dimensions | 30 |
Matière | Silicone SI métal détectable |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Hauteur H | 36,3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
d | 12,50 mm |
Dmax(S) | 32,50 mm |
Ds | 29,50 mm |
H | 36,30 mm |
L | 36 mm |
Z (Course) | 5,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Silicone SI métal détectable |
Consignes de commande: SAUG-SFG 30 SI-MD-55 B
Le préhenseur à flux SFG est construit en deux parties. Pour obtenir un préhenseur complète (préhenseur à flux + ventouse), les étapes de commande suivantes sont nécessaires :
Préhenseur à flux (étape 1) - disponible pour montage latéral
Ventouse (étape 2)
Pièces de rechange disponibles : Ventouses plates FLSA