Le préhenseur destiné à la manipulation du verre fin de Schmalz se caractérise par une manipulation en douceur et sans risque de contamination. La capacité d'aspiration élevée et la grande surface d'aspiration effective permettent une manipulation sécurisée des pièces, même dans les processus dynamiques. Ce préhenseur de surface est utilisé, par exemple, pour la manipulation de verre d'affichage très fin dans des processus automatisés ou partiellement automatisés.

Préhenseurs de verres fins STGG
Préhenseurs de verres fins STGG
  • Surface de ventouse : 100 x 55 mm et 170 x 105 mm
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK
  • Capacité d'aspiration de 31 à 235 l/min
×
Préhenseurs de verres fins STGG
Préhenseur de surface pour la manipulation délicate, sans contamination et extrêmement dynamique de pièces fragiles dans des processus automatisés.
Accessoires STGG
Accessoires STGG
  • Composants pour le montage modulaire des préhenseurs de verre fin STGG
×
Accessoires STGG
Accessoires pour le montage de capteurs et de modules d'aspiration/d'amortissement ainsi que de différents modules de liaison pour robot.