Accessoires Préhenseurs de verre fin STGG

  • Accessoires pour le montage de capteurs et de modules d'aspiration/d'amortissement ainsi que de différents modules à bride pour robot

Nos points forts...

  • Guidages de l'air d'échappement pour une évacuation contrôlée de l'air aspiré (axiale ou latérale)
  • Raccordement au robot grâce à différents modules de liaison
  • Module d'aspiration/d'amortissement
  • Systèmes de support HTR en tant que capteur
  • Microvannes spéciales pour le circuit d'air comprimé directement sur le générateur de vide

Vos avantages...

  • Prévention de la pollution dans le local de production
  • Pour la connexion flexible à différents raccordements de robot et remplacement rapide de la ventouse
  • Manipulation délicate de la pièce et dépose en position précise
  • Fixation des capteurs de mesure des écarts et de contrôle de l'occupation
  • Commande de l'air comprimé sans retardement de la durée de fonctionnement dû aux longueurs de tuyaux
 

Article dans la famille de produit Accessoires Préhenseurs de verre fin STGG

 

  1. 1
  2. 2
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00289
Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé
Diamètre nominal: 2.5 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G1/8"-M
contient: Câble 2
Long. de câble: 3 m
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00288
Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé
Diamètre nominal: 1.5 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: M5-M
contient: Câble 2
Long. de câble: 3 m
FLAN-PL 55x7.5-EL1
10.01.30.00208
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 55 mm
Longueur L: 7.5 mm
Taille: EL1
FLAN-PL 55x9.5-JP1
10.01.30.00194
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 55 mm
Longueur L: 9.5 mm
Taille: JP1
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 80 mm
Longueur L: 9 mm
Taille: ST1
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
10.01.30.00121
Module d'aspiration / absorption
Diamètre intérieur d: 4 mm
Longueur L: 32 mm
Largeur B: 15 mm
Hauteur H: 35 mm
Diamètre de tuyau: 4 mm
Ventouses: Vent. à soufflets FG
Diamètre Ds: 9 mm
pour: Pince de gaufrette (mod)
HTR M12x1-IG SWGm
10.01.30.00119
Système de support
Filetage G1: M12x1-F
pour: Pince de gaufrette (mod)
HTR M8x1-IG SWGm
10.01.30.00118
Système de support
Filetage G1: M8x1-F
pour: Pince de gaufrette (mod)
HTR-UNI SWGm
10.01.30.00117
Système de support
Raccord de traverse:
Supports universels
pour: Pince de gaufrette (mod)
ABL-SET 14 SWG/SCG
10.01.30.00059
Kit d'échappement d'air
Diamètre extérieur du tuyau: 14 mm
pour: Préh. cell. PV/Coanda

  1. 1
  2. 2