Accessoires Préhenseurs de verre fin STGG

  • Accessoires pour le montage de capteurs et de modules d'aspiration/d'amortissement ainsi que de différents modules à bride pour robot

Nos points forts...

  • Guidages de l'air d'échappement pour une évacuation contrôlée de l'air aspiré (axiale ou latérale)
  • Raccordement au robot grâce à différents modules de liaison
  • Module d'aspiration/d'amortissement
  • Systèmes de support HTR en tant que capteur
  • Microvannes spéciales pour le circuit d'air comprimé directement sur le générateur de vide

Vos avantages...

  • Prévention de la pollution dans le local de production
  • Pour la connexion flexible à différents raccordements de robot et remplacement rapide de la ventouse
  • Manipulation délicate de la pièce et dépose en position précise
  • Fixation des capteurs de mesure des écarts et de contrôle de l'occupation
  • Commande de l'air comprimé sans retardement de la durée de fonctionnement dû aux longueurs de tuyaux
 

Article dans la famille de produit Accessoires Préhenseurs de verre fin STGG

 

  1. 1
  2. 2
FLAN-PL 63x10.5-AD1
10.01.30.00016
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 63 mm
Longueur L: 10.5 mm
Taille: AD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI
10.01.30.00017
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 63 mm
Longueur L: 11.5 mm
Taille: UNI
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 80 mm
Longueur L: 9 mm
Taille: ST1
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00288
Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé
Diamètre nominal: 1.5 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: M5-M
contient: Câble 2
Long. de câble: 3 m
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00289
Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé
Diamètre nominal: 2.5 mm
Tension: 24V - Continu
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Système: Sans courant, fermé
Filetage de connexion: G1/8"-M
contient: Câble 2
Long. de câble: 3 m

  1. 1
  2. 2