Préhenseurs magnétiques

Les préhenseurs magnétiques de Schmalz facilitent la manipulation de pièces complexes ferromagnétiques découpées au laser. L'aimant permanent est déplacé à l'aide de l'air comprimé, permettant ainsi de saisir la pièce magnétique et de la déposer.
 

Préhenseurs magnétiques SGM

  • Diamètre : 30 à 70 mm
  • Force de prise : 35 à 290 N

Système de support préhenseurs magnetiques SGM

  • Différentes possibilités de raccordement : boulon avec rainure Ø 19 mm ou bille Ø 28,5 mm
Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT
Efficace

Préhenseurs magnétiques SGM-HP / -HT

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Force de prise : 28 à 560 N

Système de support préhenseurs magnetiques SGM-HP/-HT

  • Différentes possibilités de raccordement : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm)