SGM-HP 40 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.17.00304
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Taille: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max: 320 N
Force de prise max disque friction:
235 N
Plage de pression (press d service):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 40 G1/4-IG
Attribut Valeur
B 40 mm
B2 24,2 mm
D 40 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M4-F
H 99,4 mm
H2 15,7 mm
L2 32 mm
LG1 9 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm