Système de support préhenseurs magnetiques SGM

  • Pour le raccordement des aimants de levage au dispositif de préhension.

Nos points forts...

  • Raccordement de l'outillage sur différents côtés du préhenseur possible
  • Raccordement avec des formes standardisées
  • Exécution HTS…D pour le blocage et le montage de deux préhenseurs

Vos avantages...

  • Utilisation universelle et montage
  • Adaptation rapide et fiable aux différentes géométries de pièces
  • Montage, changement et réutilisation rapides des sous-ensembles
 

Article dans la famille de produit Système de support préhenseurs magnetiques SGM

 

HTS-A2 SGM 30/40
10.01.17.00169
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 30/40
HTS-A3 SGM 30/40
10.01.17.00170
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 30/40
HTS-A2 SGM 50/70
10.01.17.00172
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 50/70
HTS-A3 SGM 50/70
10.01.17.00173
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
pour: Aimant de levage
Taille: 50/70
HTS-A2 D SGM 30/40
10.01.17.00175
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
Version: Double bloc
pour: Aimant de levage
Taille: 30/40
HTS-A3 D SGM 30/40
10.01.17.00176
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: Double bloc
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 30/40
HTS-A2 D SGM 50/70
10.01.17.00178
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
Version: Double bloc
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 50/70
HTS-A3 D SGM 50/70
10.01.17.00179
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: Double bloc
pour: Aimant de levage
Taille: 50/70