Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de support
Connexion 1 | Boul. av rainure Ø19 |
Utiliser la construction | Préhenseur magnétique |
Dimensions | 30/40 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20,50 mm |
d | 4,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 37,30 mm |
H3 | 27,90 mm |
H4 | 26,30 mm |
L | 55 mm |
X1 | 46 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 30/40 |
Matière | Aluminium |
Poids | 47 g |
Consignes de commande: HTS-A2 SGM 30/40 OP