Les ventouses à coussin d'air fonctionnent selon le principe de Bernoulli et permettent une manipulation avec un minimum de contact de pièces minces et fragiles, comme des films, du papier ou des cellules solaires. La ventouse à coussin d'air génère un coussin d'air sur lequel la pièce « plane ». À l'aide d'un volume de flux élevé, les fuites sont compensées de façon à ce que même les pièces poreuses puissent être manipulées et séparées.

Ventouses à coussin d'air SBS-ESD
Ventouses à coussin d'air SBS-ESD
  • Diamètre : 10 à 100 mm
  • Force de préhension : 1,4 à 55,5 N
  • Tampon en caoutchouc pour protéger contre les décharges électrostatiques incontrôlées
×
Ventouses à coussin d'air SBS-ESD
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation sans contact de pièces sensibles avec protection contre les décharges électrostatiques incontrôlées.
Ventouses à coussin d'air SBS
Ventouses à coussin d'air SBS
  • Diamètre : 10 à 120 mm
  • Force de préhension : 1,4 à 104,0 N
  • Rubber buffer on the bottom side of the suction cup
×
Ventouses à coussin d'air SBS
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces fragiles comme le papier, les films, les circuits imprimés ou les plaquettes et les cellules solaires,
Ventouses à coussin d'air SBS Thin
Ventouses à coussin d'air SBS Thin
  • Diamètre : 20 mm
  • Force de préhension : 3,0 N
  • Conception : version plate
×
Ventouses à coussin d'air SBS Thin
Construction plate ventouse à coussin d'air pour la manipulation à faible contact de pièces délicates et difficiles d'accès dans les processus automatisés.