Ventouses de levage HS

  • Ventouse de levage pour la manipulation et séparation de papier, de feuilles de placage ou de pièces similaires, minces et poreuses à la verticale

Nos points forts...

  • Levée automatique générée par le vide

Vos avantages...

  • Séparation sûre de pièces minces et perméables à l'air
 

Article dans la famille de produit Ventouses de levage HS

 

HS 14-22 M5-IG
10.01.07.00014
Ventouse de levage HS pour une séparation rapide de papier et de feuilles
Course Z: 14 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: M5-F
HS 28-32 G1/8-IG
10.01.07.00001
Ventouse de levage HS pour une séparation rapide de papier et de feuilles
Course Z: 28 mm
Raccord du vide: G1/8"-F
Raccord de ventouse: G1/8"-F