Schmalz ControlRoom - L'application de contrôle et de service pour les appareils NFC

Ecrivez sur votre appareil!

Schmalz utilise systématiquement la technologie NFC pour la transmission de données sans fil. Grâce au contact point à point, les données sont transférées du produit Schmalz vers le smartphone. Ainsi, il n'y a pas de danger de paramétrage incorrect d'un appareil voisin. L'opérateur du système peut maintenant évaluer les données du smartphone et effectuer des réglages. À l'heure actuelle, l'interface NFC des appareils Android peut être utilisée pour l'échange de données.

L'application Schmalz ControlRoom est disponible pour les utilisateurs d'appareils Android dans le Google PlayStore L'application gratuite permet de lire les données et les messages des composants intelligents de Schmalz. Afin de paramétrer les composants via l'appareil mobile, une extension de l'application est nécessaire. L'achat dans l'application peut être effectué de manière pratique dans l'app.

Réduction des coûts de passation des marchés

  • Enregistrement des modules d'affichage et de saisie sur les systèmes de préhension grâce à un contrôle pratique via l'interface de l'application

Réduction des délais de mise en service

  • Scanner l'appareil, collecter des informations, ajuster les valeurs via l'application et les transférer via NFC
  • Cloner les paramètres enregistrés via l'application vers d'autres appareils en quelques secondes

Des délais de service plus courts

  • Analyse rapide des erreurs par le biais de messages en texte clair
  • Manuel d'utilisation du dispositif interne lisible
  • Fonction de surveillance et de rappel de l'usure prédictive
  • Stockage optionnel des informations de service (lieu de stockage, date d'installation)

Des questions sur Schmalz ControlRoom ?

Il suffit de contacter nos consultants en systèmes.