Smart Device Interface SDI

  • USB master IO-link pour le paramétrage et l'analyse des appareils Schmalz i-series sans connexion au contrôleur.
  • Projection, entretien, analyse des erreurs et mise en service de composants avec l'interface IO-link
  • Utilisation de tous les avantages de contrôle de l'énergie et des procédés

Nos points forts...

  • Paramétrage, analyse et commande des composants Schmalz sans connexion à la commande
  • Lecture indépendante du fabricant des informations concernant l’appareil
  • Visualisation de toutes les informations et fonctions des composants Schmalz intelligents

Vos avantages...

  • Mise en service dans des lignes de production sans raccordement au réseau ou à la commande
  • Utilisation pour l'identification lors de l'approvisionnement en pièces détachées
  • Utilisation de tous les avantages des composants avec l'interface IO-link
 

Article dans la famille de produit Smart Device Interface SDI

 

assets/Artikelbild/21.10.02.00017_01.jpg
Nouveau
SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
21.10.02.00017
IO-Link-Interface
Communication: IO-Link
Connexion électrique:
Connecteur M12, 5 pol
Tension primaire:
24V - Courant continu
Tension secondaire:
24V - Courant contin