Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
IO-Link-Interface
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pôles |
Tension primaire | 24V - DC |
Tension secondaire | 24V - DC |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 33 mm |
G1 | M12x1-M |
G2 | M12x1-F |
H | 64 mm |
L | 77 mm |
L1 | 99 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pôles |
Tension primaire | 24V - DC |
Tension secondaire | 24V - DC |
Consignes de commande: SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
La Smart Device Interface SDI est livrée en tant que produit prêt à l'emploi.