Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin

Les systèmes de préhension de surface et les préhenseurs modulaires sont des systèmes de préhension pouvant être raccordés directement à des robots. Les préhenseurs de surface peuvent être utilisés dans tous les domaines, notamment dans des applications de robots très diverses. Les préhenseurs modulaires sont très faciles à configurer à partir du système modulaire. Ils conviennent principalement à des procédés dans le secteur du conditionnement.
 
Systèmes de préhension légers SLG
Nouveau

Systèmes de préhension légers SLG

  • Charge max. 10 kg
  • Dimensions max. : 350 x 350 x 350 mm
  • Génération de vide externe ou intégrée
Systèmes de préhension de surface FQE
Nouveau

Systèmes de préhension de surface FQE

  • Générateur de vide pneumatique intégré ou connexion pour la génération de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse
Préhenseur de doigts
Nouveau

Préhenseur de doigts

  • Réalisation de tâches de préhension flexibles
  • Une prise en main douce et peu impressionnante
  • En option dans le cadre de la conception hygiénique

Systèmes de préhension de surface FXCB/FMCB

  • Préhenseur de surface pour générateur de vide intégré ou externe
  • Convient au fonctionnement avec robots collaboratifs
  • Joint : mousse d’étanchéité

Mousses d’étanchéités pour systèmes de préhension de surface

Mousses d'étanchéité de rechange de marque Schmalz pour les systèmes de préhension d'autres fabricants.

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation / dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : 442 x 130 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Systèmes de préhension de surface par le vide FX/FM

  • Préhenseur léger et compact par ex. pour des machines de conditionnement
  • Dimensions : de 76 x 22 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Systèmes de préhension de surface par le vide FMHD

  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Joint : mousse d'étanchéité
Systèmes de préhension de surface par le vide SBX-C
Fin de série

Systèmes de préhension de surface par le vide SBX-C

  • Préhenseurs puissants et robustes pour le secteur du bois
  • Dimensions : de 1 040 x 200 à 1 250 x 400 mm
  • Joint : Mousse d'étanchéité

Effecteurs de fin VEE

  • Système modulaire pour la conception rapide et économique de mains de préhension
  • Préhenseur configurable en ligne
  • Manipulation de pièces dans des procédés de conditionnement