Effecteurs de fin VEE

La configuration remplace la construction

Application:

  • Conception rapide et économique de effecteurs de fin pour les procédés de conditionnement à haute vitesse
  • Applications pick & place équipant des robots à bras articulé, Delta et Scara
  • Remplissage automatisé de cartons dans desencaisseuses
  • Utilisation dans des processus d'emballage primaire et secondaire
  • Introduction de produits dans des machines à chargement par le haut de même que dans les formeuses de cartons et de plateaux
  • Application dans des machines d'emballage flexibles nécessitant un changement fréquent de format
Documentations

Construction

Efecteur

Kit de démarrage VEE

  • Composé d'environ 120 pièces
  • Avec huit ventouses SPB4-30
  • Construction de jusqu'à deux ventouses complètes

Brides robots FLAN-PL

  • Matière : Aluminium anodisé
  • Pour les types courants de robots

Modules de liaison VEE-QCM

  • Raccord du vide : verticale ou horizontale
  • Débit nominal : 20 m³/h ou 60 m³/h

Dispositifs de Rotation VEE-RU

  • Pivotant à 360°
  • Débit de 20 m³/h à 60 m³/h

Modules de vide VEE QCMV

  • Génération du vide avec une capacité d'aspiration de 10,3 m³/h max.
Générateurs de vide ECBPi
Efficace

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. 75%

Ralonges de Bride VEE-FE

  • Rallonge de bride pour mains de préhension VEE en tant qu'auxiliaire d'immersion dans des caisses, des boîtes et des cartons
  • Avec baïonnette pour un changement de ventouse rapide et sans outils
  • Rallonge disponible en trois longueurs avec passage du vide intégré

Embases VEE-QCF

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)
  • Module de base avec 1, 2 ou 4 raccordements

Connecteurs supérieurs VEE-CO-U

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)

Connecteurs inférieurs VEE-CO-L

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)
  • Comprend l'élément d'étanchéité et vis de fixation

Tubes de liaison VEE-TU

  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (alimentaire)
  • Longueur 17,8 mm ou 200 mm
  • Conduite du vide intégrée

Obturateurs VEE-PL

  • Matière : Silicone SI pour VEE-PL P et polyphenylsulfone PPSU (alimentaire) pour VEE-PL C

Ventouses pour des Effecteurs de fin

  • Diamètre : 10 à 80 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire), ED
  • Insert de connexion modulaire

Tool Center Point VEE-TCP

  • Pointe de centrage équipée d'une interface standard pour les modules de liaison VEE-QCM ou les modules à vide VEE-QCMV

Effecteur de fin en plaine action

Composants pour autres produits

Préhenseur modulaire VEE – configurateur pour la conception simple d'un préhenseur modulaire VEE

Savoir plus
Composants pour cartons

Notice de montage des préhenseurs modulaires VEE – Flexible avec composants parfaitement adaptés les uns aux autres

Savoir plus