Connecteurs inférieurs VEE-CO-L

  • Raccord inférieur pour la construction des éléments de jonction individuels en combinaison avec un raccord supérieur VEE-CO-U ou en combinaison avec un module de base VEE-QCF
  • Réception directe de ventouses

Nos points forts...

  • Filetage adapté à la gamme de produits Schmalz
  • Avec élément d'étanchéité et vis (conforme aux normes FDA)

Vos avantages...

  • Permet un raccordement direct de toutes les ventouses Schmalz
  • Aucune autre pièce ne doit être commandée
 

Individual items within the product family Connecteurs inférieurs VEE-CO-L

 

VEE-CO18-L
VEE-CO18-L
10.01.36.00023
Connecteurs VEE pour le montage d'éléments nodaux
Diamètre de pipe: 18 mm
Type: Raccord inférieure
VEE-CO18-L-G1/4-IG
VEE-CO18-L-G1/4-IG
10.01.36.00021
Connecteurs VEE pour le montage d'éléments nodaux
Diamètre de pipe: 18 mm
Type: Raccord inférieure
Filetage G1: G1/4"-F
VEE-CO18-L-G1/8-IG
VEE-CO18-L-G1/8-IG
10.01.36.00022
Connecteurs VEE pour le montage d'éléments nodaux
Diamètre de pipe: 18 mm
Type: Raccord inférieure
Filetage G1: G1/8"-F
VEE-CO18-L-G3/8-IG
VEE-CO18-L-G3/8-IG
10.01.36.00020
Connecteurs VEE pour le montage d'éléments nodaux
Diamètre de pipe: 18 mm
Type: Raccord inférieure
Filetage G1: G3/8"-F