VEE-RU 55x65 60 FL

Réf. article: 10.01.36.00065

Dispositif de rotation

Diamètre extérieur D155 mm
Longueur L165 mm
Débit nominal60 m³/h
Diamètre de cercle D mk46 mm
VEE-RU 55x65 60 FL
Attribut Valeur
D1 55 mm
D2 25 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-M
L 65 mm
L1 65 mm
LG2 7,70 mm
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
Consignes de commande: VEE-RU 55x65 60 FL