Modules de vide VEE QCMV

  • Générateur de vide intégré pour préhenseur VEE
  • Efficacité énergétique grâce à la technologie de buses Eco

Nos points forts...

  • Génération de vide pneumatique directement sur le préhenseur
  • Débit d'aspiration élevé pour une consommation d'air réduite
  • Porte-buse en une pièce

Vos avantages...

  • Petits tuyaux légers pour l'alimentation en air comprimé
  • Génération du vide consommant peu d'énergie
  • Nettoyage simple et rapide
 

Article dans la famille de produit Modules de vide VEE QCMV

 

VEE-QCMV HV 2 07 13
VEE-QCMV HV 2 07 13
10.01.36.00199
Module de vide VEE avec ejecteur Eco Pompe intégrée à changement rapide
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,7 mm
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
10.01.36.00206
Module de vide VEE avec ejecteur Eco Pompe intégrée à changement rapide
Version: Haut niveau de vide
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 0,7 mm
avec: Silencieux
VEE-QCMV HF 2 13 22
VEE-QCMV HF 2 13 22
10.01.36.00200
Module de vide VEE avec ejecteur Eco Pompe intégrée à changement rapide
Version: High Flow
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 1,3 mm
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD
10.01.36.00169
Module de vide VEE avec ejecteur Eco Pompe intégrée à changement rapide
Version: High Flow
Nombre d'étages: 2
Diamètre de buse: 1,3 mm
avec: Silencieux