Ralonges de Bride VEE-FE

  • Rallonge de bride pour systèmes modulaires pour main de préhension VEE en tant qu'auxiliaire d'immersion dans des caisses, des boîtes ou des cartons
  • Rallonge de bride à baïonnette pour un changement de ventouses rapide et sans outils

Nos points forts...

  • Rallonge de bride à baïonnette
  • Modèle mince
  • Modèle disponible en trois longueurs

Vos avantages...

  • Changement de ventouses rapide et sans outils
  • Immersion dans des cartons, des boîtes et des caisses
  • Adaptation flexible de la profondeur d'immersion de la ventouse
 

Individual items within the product family Ralonges de Bride VEE-FE

 

VEE-FE 25.4x80
VEE-FE 25.4x80
10.01.36.00130
Ralloge de bride
Diamètre extérieur: 25.4 mm
Longueur: 80 mm
Extension à: 50 mm
VEE-FE 25.4x130
VEE-FE 25.4x130
10.01.36.00109
Ralloge de bride
Diamètre extérieur: 25.4 mm
Longueur: 130 mm
Extension à: 100 mm
VEE-FE 25.4x180
VEE-FE 25.4x180
10.01.36.00128
Ralloge de bride
Diamètre extérieur: 25.4 mm
Longueur: 180 mm
Extension à: 150 mm