Ventouses pour des Effecteurs de fin

  • Ventouse plate ou à soufflet jusqu’à 4 ou 5 soufflets, pour la manipulation de sachets et d’autres emballages très souples ou de produits en carton et d’emballages avec une stabilité propre
  • Utilisation dans le cadre de processus de conditionnement rapides ou dans des applications exigeant une très grande étanchéité et une forte résistance à l’usure des ventouses

Nos points forts...

  • Lèvre d’étanchéité souple et adaptable
  • Silicone SI et SI-HD conforme à la réglementation de la FDA
  • Elastodur ED-65, matière particulièrement résistante à l’usure et à l’abrasion

Vos avantages...

  • Étanchéité optimale des sachets et des produits en carton et emballages avec stabilité propre
  • Possibilité d’utilisation directe dans le secteur agro-alimentaire
  • Faible usure, durée de vie env. 3 fois supérieure à celle du NBR
 

Individual items within the product family Ventouses pour des Effecteurs de fin

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 15
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03498
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
SPB1 50 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03500
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
SPB1 60 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03502
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 60
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
SPB1 80 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03504
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 80
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/4"-M
Nombre de soufflets: 1.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03453
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03455
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions: 25
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 65 °Sh
Filetage G1: G1/8"-M
Nombre de soufflets: 2.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3