Brides robots FLAN-PL

  • Plaque embase pour fixation simple et rapide des mains de préhension VEE sur robot avec la bride VEE-QCM

Nos points forts...

  • Disponible pour les modèles courants de robots et en tant que bride universelle pour la postproduction

Vos avantages...

  • Montage flexible sur différents systèmes de robot
 

Article dans la famille de produit Brides robots FLAN-PL

 

FLAN-PL 55x7.5-AB1
10.01.30.00015
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 55 mm
Longueur L: 7.5 mm
Taille: AB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1
10.01.30.00016
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 63 mm
Longueur L: 10.5 mm
Taille: AD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI
10.01.30.00017
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 63 mm
Longueur L: 11.5 mm
Taille: UNI
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 80 mm
Longueur L: 9 mm
Taille: ST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1
10.01.30.00194
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 55 mm
Longueur L: 9.5 mm
Taille: JP1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
10.01.30.00208
Brides robot (ronde)
Diamètre extérieur D: 55 mm
Longueur L: 7.5 mm
Taille: EL1