FLAN-PL 55x7.5-AB1

Réf. article: 10.01.30.00015

Brides robot (ronde)

Diamètre extérieur D55 mm
Longueur L7,5 mm
DimensionsAB1
FLAN-PL 55x7.5-AB1
Attribut Valeur
d 10 mm
d1 4,30 mm
D2 14 mm
D 55 mm
Dmk 20 mm
D mk1 46 mm
G2 M4-F
L 7,50 mm
L1 9,50 mm
L2 2 mm
Attribut Valeur
Plage de pression (press. de service) bar
Poids 36 g

Consignes de commande: FLAN-PL 55x7.5-AB1