Dispositifs de Rotation VEE-RU

  • Dispositif de rotation à utiliser en combinaison avec le système modulaire pour main de préhension VEE ou en tant que composant autonome
  • Débit 20 m³/h ou 60 m³/h

Nos points forts...

  • Débit identique à celui des modules à bride VEE standard
  • Rotation de 360°
  • Couple minimisé

Vos avantages...

  • Aucune limitation provoquée par le dispositif de rotation
  • Dispositif de rotation entièrement flexible sans enroulement du tuyau
  • Le tuyau ne génère aucune tension
 

Article dans la famille de produit Dispositifs de Rotation VEE-RU

 

VEE-RU 55x65 60 FL
10.01.36.00065
Dispositif de rotation
Diamètre extérieur D1: 55 mm
Longueur L1: 65 mm
Débit nominal: 60 m³/h
Diamètre de cercle D mk: 46 mm
VEE-RU 55x55 20 FL
10.01.36.00090
Dispositif de rotation
Diamètre extérieur D1: 55 mm
Longueur L1: 55 mm
Débit nominal: 20 m³/h
Diamètre de cercle D mk: 46 mm
VEE-RU 55x83.5 60 QCM
10.01.36.00118
Dispositif de rotation
Diamètre extérieur D1: 55 mm
Longueur L1: 83.5 mm
Débit nominal: 60 m³/h
Diamètre de cercle D mk: 46 mm
VEE-RU 55x73.5 20 QCM
10.01.36.00120
Dispositif de rotation
Diamètre extérieur D1: 55 mm
Longueur L1: 73.5 mm
Débit nominal: 20 m³/h
Diamètre de cercle D mk: 46 mm