• Composant principal pour la construction de effecteur de fin VEE
  • Montage sans outil d'effecteur de fin au moyen d'un aimant de baïonnette sur le module de liaison VEE-QCM
  • Alimentation centrale de vide
Produits - Points forts
  • La connexion à baïonnette permet un changement rapide et sans outil du préhenseur
  • Avec un débit nominal de 60 m³/h, convient aux pièces poreuses
  • Module avec 1, 2 ou 4 connexions pour une conception individuelle de l'effecteur de fin
  • Module standard VEE-QCF en polysulfone (PPSU), matériau conforme aux normes de la FDA.
  • Disponible avec 1, 2 et 4 raccords (en fonction de la configuration VEE désirée)
  • Matière : Polyphenylsulfone PPSU (conforme à la FDA)
  • Raccordements : 1, 2 ou 4
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par