• Kit de départ pour la construction d'effecteur de fin pour manipuler des produits à des cadences élevées
  • Starter pack complet d'un système modulaire pour la construction d'effecteurs de fin (2 max.)
Produits - Points forts
  • Starter pack pour la construction simple d'effecteur de fin, avec instructions de montage détaillées
  • Kit avec plus de 120 pièces individuelles pour l'assemblage d'effecteurs de fin complets (max 2)
  • Composé avec plus de 120 pièces
  • Avec 8 ventouses SBP4-30 pour sacs et autres emballages souples
  • Incluant l'adaptateur manuel à changement rapide avec raccord à baïonnette
  • Contenu dans une mallette en plastique solide avec des instructions de montage détaillées.
  • Composé de plus de 120 pièces
  • Avec 8 ventouses SBP4-30
  • Construisez jusqu'à deux dispositifs VEE clés en main
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par