• Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide pneumatique
  • Contient la bride et le préhenseur en plus du générateur de vide
  • Applications Pick & Place
  • Utilisation dans des processus d'emballage primaire et secondaire
Produits - Points forts
  • Le kit contient tous les éléments nécessaires au montage rapide d'un préhenseur (ready-to-connect)
  • Le préhenseur flexible et amovible permet une large gamme d'applications.
  • Tuyaux petits et légers pour l'alimentation en air comprimé par génération de vide sur le préhenseur
  • Génération de vide puissante et efficace sur le plan énergétique
  • Nettoyage rapide et facile grâce au porte-buse monobloc
Kits de préhension pour robot VEE
  • Plaque d'adaptation à la bride (1) pour la connexion mécanique au robot léger ou au Cobot
  • Générateur de vide (2) avec module de liaison intégré pour le raccordement au préhenseur
  • Effecteur de fin VEE (3) avec une ventouse remplaçable
  • Générateur de vide avec bride et préhenseur
  • Echange flexible du préhenseur possible
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par