Kits de préhension pour robot VEE

  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide pneumatique
  • Contient la bride et le préhenseur en plus du générateur de vide
  • Applications Pick & Place
  • Utilisation dans des processus d'emballage primaire et secondaire

Nos points forts...

  • Le kit contient tous les composants indispensables pour le montage d’un préhenseur complet
  • Echange flexible du préhenseur possible
  • Génération de vide pneumatique directement sur le préhenseur
  • Débit d'aspiration élevé pour une consommation d'air réduite
  • Porte-buse en une pièce

Vos avantages...

  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé, pour un montage et une mise en service simples
  • Possibilité d’utilisation pour les exigences les plus variées
  • Petits tuyaux légers pour l'alimentation en air comprimé
  • Génération de vide consommant peu d‘énergie
  • Nettoyage simple et rapide
 

Article dans la famille de produit Kits de préhension pour robot VEE

 

ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Système complet d'effecteur de fin pour le raccordement à robots légers
avec: Effecteur de fin
pour: Universal Robots
Type: 3,5,10
Degré d'évacuation: 85 %
ROB-SET VEE YASKAWA
10.01.36.00283
Système complet d'effecteur de fin pour le raccordement à robots légers
avec: Effecteur de fin
pour: YASKAWA
Type: MPP3S
Degré d'évacuation: 85 %
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Système complet d'effecteur de fin pour le raccordement à robots légers
avec: Effecteur de fin
pour: KUKA
Type: iiwa 7,14
Degré d'évacuation: 85 %
ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Système complet d'effecteur de fin pour le raccordement à robots légers
avec: Effecteur de fin
pour: FANUC
Type: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Degré d'évacuation: 85 %