• Générateur de vide intégré pour préhenseur VEE
  • Efficacité énergétique grâce à la technologie de buses Eco
Produits - Points forts
  • La génération de vide pneumatique directement au niveau du préhenseur ne nécessite que des tuyaux d'air comprimé petits et légers
  • Débit d'aspiration élevé avec une génération de vide économe en énergie
  • L'assemblage de la buse en une seule pièce permet un nettoyage rapide et facile
  • Baïonnette à changement rapide en aluminium alimentaire
  • Possibilités de raccordement latérales par ex. à un vacuostat ou une électrovanne pour des impulsions de soufflage
  • Module d'éjecteur compact ecoPump SEP
  • Disponible également avec silencieux
  • Raccord fileté rapide pour tuyau d'air comprimé d'un diamètre extérieur de 8 mm
  • Génération du vide avec une capacité d'aspiration de 10,3 m³/h
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par